RI360P1-QR14-ELU4X2-0.25-DT04-4P/S97/S12Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590902AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR14-ELU4X2/S90/S97 3MInduktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen1590868AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
LI100P1-Q17LM1-LI2X2-V1141Induktiver Linearwegsensor1590765Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich100AusgangsfunktionAnalogausgang
RI360P0-DSU35-ELIU5X2-H1151Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590903AusgangsartAbsolut-Singleturn
RI360P0-QR24M0-0500X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 500 ppr1593114AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NIMFE-M12/6.2L101-UN6X-H1141Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor1600611Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionNPN
RI360P0-QR24M0-1024X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 1024 ppr1593154AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-0200X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 200 ppr1593109AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-0008X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 8 ppr1593103AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NIMFE-M12/4.6L88-UP6X-H1141Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor1600608Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP