chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI360P0-DSU35-ELIU5X2-H1151 | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang
RI360P0-DSU35-ELIU5X2-H1151
Bestell-ID-Nr. 1590903
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
74 mm x 60 mm x 35,4 mm
Auflösung
0.09°
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Doppelsensor für Schwenkantriebe
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PP-GF30
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P0-DSU35-ELIU5X2-H1151
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Artikel gesamt
€ 285,78
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 285,78