TBEN-L5-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814018Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TBEN-L4-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000273Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX100-MOUNT-10TX HMI / PLC Serie TX100 Montagezubehör für 10” Geräte100003187Zubehörart Montagehalterung
TX100-MOUNT-07TX HMI / PLC Serie TX100 Montagezubehör für 4” - 7” Geräte100003186Zubehörart Montagehalterung
TX-PROTFOIL-04-UVTX HMI / PLC Serie Schutzfolie für resistiven Touch mit UV-Schutz100003933Zubehörart HMI Schutzfolie
TXF-MT-02TXF700 HMI Serie Zubehör Rohrhalterung für TFX715 und 721100020091Zubehörart Montagehalterung
TX200-MOUNT-07TX HMI / PLC Serie TX200 Montagezubehör für 7” Geräte100003206Zubehörart Montagehalterung
TX700-MOUNT-10TX HMI / PLC Serie TX700 Montagezubehör für 10” Geräte100003189Zubehörart Montagehalterung