BL20-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz6827398NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL20-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL20 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827393NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP20
BL67-PG-EN-V3CODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP6827394NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
BL67-PG-EN-V3-WVCODESYS 3 Programmierbares Gateway für das BL67 I/O-System Multiprotokoll Ethernet-Gateway für PROFINET, EtherNet/IP und Modbus TCP mit WebVisu Lizenz100000041NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP67
TXF-M22-TOOLTXF700 HMI Serie Zubehör Anziehwerkzeug für M22 PoE Leitungen100020103Zubehörart PoE-Leitung
TX815-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046995ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX700-MOUNT-07TX HMI / PLC Serie TX700 Montagezubehör für 5” - 7” Geräte100003188Zubehörart Montagehalterung