chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI360P1-QR14-ELU4X2/S90/S97 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen
RI360P1-QR14-ELU4X2/S90/S97 3M
Bestell-ID-Nr. 1590868
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Nutzfahrzeug Spezifikation
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
3
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P1-QR14-ELU4X2/S90/S97 3M
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Artikel gesamt
€ 185,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 185,13