VBRS4.4-2PKW3M-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x16630424Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2RKC4.892T-2/2/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x16636443Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M12 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2WSC4T-0.6/0.6/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629985Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x16630414Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2RSC4T-0.6/0.6/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629967Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630426Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629966Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3Z-1.5/1.5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm (Zugsicherung)6630458Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-0.3/0.3/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630449Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3M-2/2/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x16630411Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3M-1.5/1.5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x16630404Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2WSC4T-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629989Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung