RI360P0-QR24M0-0250X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 250 ppr1593110AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
REM-104HA1T-3C13S12M-H1181Absoluter Drehgeber - Multiturn100011399AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)9.525 mmWellenartHohlwelle
RES-184S6C-9F14B-H1151Absoluter Drehgeber - Singleturn100026153AusgangsartAbsolut-SingleturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)6 mmWellenartVollwelle
REM-105SA1S-9D32B-B1M12/N46Absoluter Drehgeber - Multiturn100011426AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)9.525 mmWellenartVollwelle
REI-12HA1T-2B2048-H1181Inkrementaler Drehgeber100010406AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser50.8Wellendurchmesser D (mm)9.525 mmWellenartHohlwelle
REM-105SA1C-9D32B-B1M12/N46Absoluter Drehgeber - Multiturn100011422AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)9.525 mmWellenartVollwelle
REI-10SA1S-2B1000-H1181Inkrementaler Drehgeber100010323AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)9.525 mmWellenartVollwelle