chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Induktiver Linearwegsensor
LI100P1-Q17LM1-LI2X2-V1141
Bestell-ID-Nr. 1590765
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 270,93
Artikel gesamt
€ 270,93
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
131 mm x 20 mm x 16,5 mm
Auflösung
0.024 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Profil
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusequalität
PC-GF10
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Messbereich
100
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M8 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Hauptfunktionen
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Messbereich
100
Ausgangsfunktion
Analogausgang
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Linearwegsensoren
LI100P1-Q17LM1-LI2X2-V1141