Q20PLPQ7-20825Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter3020825LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionslichtschranke mit PolarisationsfilterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)4000
SM312LVOpto-Sensor Reflexionslichtschranke3025618LichtartRotFunktionReflexionslichtschrankeAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)5000
Q10AP6RQOpto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)3044753LichtartIRFunktionEinweglichtschranke - EmpfängerAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)1800
Q10RP6RQOpto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)3044755LichtartIRFunktionEinweglichtschranke - EmpfängerAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)1800
TM18AP6FF50Q8Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3042015LichtartRotFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)50
Q10RP6DQOpto-Sensor Reflexionslichttaster3044864LichtartIRFunktionReflexionslichttasterAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)500
TM18RP6RQ8Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)3042011FunktionEinweglichtschranke - EmpfängerAusgangsfunktionPNPMax. Reichweite (mm)20000
Q45BB6FVQOpto-Sensor Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter3042971LichtartIRFunktionLichtleitersensor für GlaslichtleiterAusgangsfunktionPNP/NPN
Q452EQ1Opto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)3040222LichtartIRFunktionEinweglichtschranke - SenderMax. Reichweite (mm)60000
S18-2NAEL-2MOpto-Sensor Einweglichtschranke (Sender)3042190LichtartRotFunktionEinweglichtschranke - SenderMax. Reichweite (mm)25000