DXM100-S1R2Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio3095656Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485, RS232GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologie
K70DXN9T2GRYQLED-Signalleuchte Kennleuchte3096943EingangstypKommunikationsprotokollFunktionEndschalter
DX80N9Q45VTFunkübertragungssystem Basisgerät für serielle Sensoren3097146GerätetypFunk-SensorEingangstypVibration/TemperaturFunktionVibrationssensorAusgangstyp4-farbige LED-Anzeige
DXM100-B1R4Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz Data Radio3800138Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM100-B1R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3800137Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k Thermistor/ZählerFunktionSterntopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DX80N2X1W0P0ZTAFunksystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3800196GerätetypKnotenEingangstypMagnetfeldsensorFunktionSterntopologie
DX80N9Q45RD-QPF-0.5Funkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3097802GerätetypKnotenEingangstypPotentialfreie Kontakte oder NAMUR
DX80N9Q45BL-RYGBFunkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3097803GerätetypFunk-SensorEingangstypDrucktasterAusgangstyp2-farbige LED-Anzeige (rot/gelb)
DXMR90-X1Netzwerk-Controller 4 Modbus RTU Master Ports3812240Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypNetzwerk-Controller
DX80N2Q45DD NBFunkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie3812246GerätetypFunk-SensorEingangstypDiskret (Sensor)/ZählereingangFunktionNäherungsschalterAusgangstypZähler zurücksetzen