chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-Signalleuchte Kennleuchte
K70DXN9T2GRYQ
Bestell-ID-Nr. 3096943
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
103,5 mm x 103,5 mm
Anzahl der Farben/Segmente
3
Bauform
Halbkugel
Dimmbar
Nein
Eingangstyp
Communication protocol
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Endschalter
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 70 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kaskadierbar
Nein
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
K70DXN9T2GRYQ
Eingangstyp
Communication protocol
Funktion
Endschalter
Artikel gesamt
€ 436,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 436,46