chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Funkübertragungssystem Übertragung von E/A-Daten in Sterntopologie
DX80N9Q45BL-RYGB
Bestell-ID-Nr. 3097803
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 437,85
Artikel gesamt
€ 437,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
68,9 mm x 44,5 mm x 87,6 mm
Antennenanschluss
intern (Leiterschlaufe)
Ausgangstyp
2-farbige LED-Anzeige (rot/gelb)
Batterielösung
Ja
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Wireless
Betriebsspannung
DC
Eingangstyp
Drucktaster
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402- 2.483 GHz
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
Lexan, PBT
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Funk-Sensor
Max. Reichweite (mm)
1000000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Gerätetyp
Funk-Sensor
Eingangstyp
Drucktaster
Ausgangstyp
2-farbige LED-Anzeige (rot/gelb)
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Wireless Sensoren, Leuchten und Anzeigen
DX80N9Q45BL-RYGB