chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DXM100-S1R2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio
DXM100-S1R2
Bestell-ID-Nr. 3095656
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
86 mm x 105 mm x 59,45 mm
Antennenanschluss
RP-SMA Buchse
Ausgangsfunktion
PNP/NPN, Analogausgang
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Frequenzband
2.4 GHz ISM Band
Frequenzbereich
2.402 - 2.483 GHz
Funktion
Baumtopologie
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Netzwerk-Controller, Teilnehmer
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS232, RS485
Max. Reichweite (mm)
3200000
Schaltelementfunktion
programmierbar
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controller
DXM100-S1R2
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
Modbus RTU, RS485, RS232
Gerätetyp
Teilnehmer, Netzwerk-Controller
Funktion
Baumtopologie
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 751,99
Artikel gesamt
€ 751,99
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren