RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181Berührungsloser Drehgeber1593108AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI180P1-QR14-LIU5X2Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590829AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5/S1264Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang1590871AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR14-ELU4X2/S97Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen1590858AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590859AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR14-ELIU5X2Miniatur Drehgeber mit Analogausgang1590857AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle