chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RI360P2-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Miniatur Drehgeber mit Analogausgang
RI360P2-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Bestell-ID-Nr. 1590859
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
53,5 mm x 49 mm x 14 mm
Auflösung
0.09°
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Encoder-Line
Premium-Line
Flanschart
Flansch ohne Befestigungselement
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.3
Messprinzip
Induktiv
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
berührungslos
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
RI360P2-QR14-ELIU5X2-0.3-RS5
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Singleturn
Wellendurchmesser D (mm)
6 mm, 6.35 mm
Wellenart
Sacklochwelle
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 165,22
Artikel gesamt
€ 165,22
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren