chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Positionsgeber
P1-RI-QR14
Bestell-ID-Nr. 1590812
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
€ 23,65
Artikel gesamt
€ 23,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
P1-RI-QR14
Technische Daten
Downloads
Breite
30
Encoder-Line
Premium-Line
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
20
Länge
30
Schutzart
IP68, IP69K
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Positionsgeber
Support kontaktieren