S15C-PS150C-MQKonverter Druckwert zu Modbus3815311Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTUAusgangstypModbus RTU (RS485)
DXM1200-X2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3814990Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologie
DXM100-S1R2Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio3095656Kommunikationsprotokoll Modbus RTU, RS485, RS232GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerFunktionBaumtopologie
DXM150-B2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3803761Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/4...20 mA/0...10 V/counter/thermistorFunktionSterntopologieAusgangstypPNP/NPN/0...20 mA oder 0...10 V
DXM700-B1R1Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz DX80 Gateway3806246Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFINET, RS485GerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologieAusgangstypPNP
R70SR2MQFunksystem Serielle Datenübertragung in Baumtopologie3812526Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTUFunktionBaumtopologie
R70ER2MQFunksystem Serielle Datenübertragung in Baumtopologie3813378Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETFunktionBaumtopologie
QM42-DPS20-2QDifferenzdrucksensor Mit serieller Schnittstelle3812239Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTUAusgangstypModbus RTU (RS485)