RI90P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028551AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI40P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028553AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P2-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028548AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
REM-191B10T-IOL32B-H1141/N99Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link100030275AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartSacklochwelle
REM-191C10SA-IOL32B-H1141Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link100031336AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser58Wellendurchmesser D (mm)10 mmWellenartSacklochwelle
RI360P3-QR24M2-0064X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 64 ppr100032871AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P4-DSU35-ELIU5X2-H1151/S1386Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang100033653AusgangsartAbsolut-Singleturn
RI360P0-QR24M0-IOLX2-H1141/3GDBerührungsloser Drehgeber mit ATEX-Zertifikat IO-Link, 3GD, Zone 2 (22)100003122AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-QR24M0-IOLX2-H1141Berührungsloser Drehgeber IO-Link100003094AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RM-50H8E-5C12S12M-CT1MAbsoluter Drehgeber - Multiturn100003828AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)8 mmWellenartSacklochwelle