chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
REM-191B10T-IOL32B-H1141/N99 | TURCK – Your Global Automation Partner
Absoluter Drehgeber - Multiturn IO-Link
REM-191B10T-IOL32B-H1141/N99
Bestell-ID-Nr. 100030275
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Bauform
Hohlwelle
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Encoder-Line
Industrial-Line
Flanschart
Flansch mit Befestigungselement
Flanschdurchmesser
36
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Messprinzip
Magnetisch
Schutzart
IP67
Schutzart Welle
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
magnetisch
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Wellenart
Sacklochwelle
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Hauptfunktionen
Ausgangsart
Absolut-Multiturn
Flanschdurchmesser
36
Wellendurchmesser D (mm)
10 mm
Wellenart
Sacklochwelle
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Encoder
REM-191B10T-IOL32B-H1141/N99
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 500,39
Artikel gesamt
€ 12.509,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren