DXM100-B1R2Netzwerk-Controller mit integriertem 900 MHz Data Radio3095652Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, RS232, RS485GerätetypTeilnehmer, Netzwerk-ControllerEingangstypNPN/PNP/0...20 mA/0...10 V/10k thermistor/counterFunktionBaumtopologieAusgangstypNMOS/0...20 mA oder 0...10 V
DXM1200-X2R3Netzwerk-Controller mit integriertem 2,4 GHz DX80 Gateway3814990Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypGateway, Netzwerk-ControllerFunktionSterntopologie
DXMR90-X1ENetzwerk-Controller 4 Modbus RTU Master Ports3816473Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypNetzwerk-Controller
DXMR110-8KNetzwerk-Controller 8 IO-Link Master Ports3814332Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypIO-Link MasterEingangstypKommunikationsprotokollAusgangstypIO-Link
DXMR90-4KNetzwerk-Controller 4 IO-Link Master Ports3813874Kommunikationsprotokoll RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETGerätetypIO-Link Master