chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
DXMR90-X1E | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Netzwerk-Controller 4 Modbus RTU Master Ports
DXMR90-X1E
Bestell-ID-Nr. 3816473
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
16 mm x 121,7 mm x 63,5 mm
Antennenanschluss
kein Funkteilnehmer
Batterielösung
Nein
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäuseoberfläche
grau
Gehäusequalität
PC
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gerätetyp
Netzwerk-Controller
Kaskadierbar
Ja
Kommunikationsprotokoll
EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, RS485
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, UKCA
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Industrial Wireless
Controller
DXMR90-X1E
Kommunikationsprotokoll
RS485, Modbus RTU, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Gerätetyp
Netzwerk-Controller
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 753,38
Artikel gesamt
€ 753,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren