MT08-NI/O-System excom Nicht-Ex-Modulträger für 8 Module9100689Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20
MT16-NI/O-System excom Nicht-Ex-Modulträger für 16 Module9100686Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20
VSTS24Zubehör Steckschlüssel für Kabelverschraubungen, SW246900462NetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
TBEN-ELL-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100053317Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP67SignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-ELAE-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100053318Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP67SignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-L5-16DOP-01Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge100000759Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100000360Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
FOC12EX-2GI/O-System excom RS485-IS – LWL-Medienkonverter für Zone 1100000552Anschlusstechnik SignalSUB-DNetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP20
TBEN-L5-8DIP-8DOP-01Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A100000758Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBIL-L4-16DXP-AUXI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 16 universelle digitale Kanäle, PNP100000883Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
FOC11-3GI/O-System excom RS485 – LWL-Medienkonverter für Zone 2100000549Anschlusstechnik SignalSUB-DNetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP20