- Abmessungen
- 232,4 mm x 62,4 mm x 35,3 mm
- Anschlusstechnik Feldbus
- 2 x M12, 4-polig, D-codiert
- Anschlusstechnik Signal
- M12
- Anschlusstechnik Spannungsversorgung
- M12, L-codiert
- Ausgangsspannung
- 24 VDC aus Potentialgruppe
- Gerätetyp
- I/O-Modul, Kompaktstation
- Netzwerkprotokoll
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Schutzart
- IP67
- Signalart
- Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang, IO-Link
- Übertragungsrate Feldbus
- 10/100 Mbit/s
- Umgebungstemperatur max. (°C)
- 60
- Umgebungstemperatur min. (°C)
- -25
- Zulassungen
- CE, cULus, UKCA