VBRS4.4-2PKW3M-5/5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x16630412Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630454Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3S-0.6/0.6/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630444Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-1/1/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630433Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630442Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x16630414Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-5/5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630430Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3Z-0.3/0.3/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm (Zugsicherung)6630461Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3S-1.5/1.5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630446Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3M-0.6/0.6/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x16630402Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-1/1/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630439Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3M-2/2/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x16630411Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung