chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TEL | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TEL
Bestell-ID-Nr. 6630454
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Anzahl der Steckplätze
2
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.7
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Steckverbinder B
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
2 x Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zubehörart
Y-Verteiler
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkelt
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TEL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 53,13
Artikel gesamt
€ 53,13
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren