VBRS4.4-2PKW3S-1.5/1.5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630452Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VB-IO-LINK-CLASS-A-POWER-0.3/0.3/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - Kupplung, Stecker M12x16629515Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder BKupplung, Stecker, M12 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-1.5/1.5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630428Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630436Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-1.5/1.5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630440Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3Z-0.6/0.6/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm (Zugsicherung)6630456Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630454Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2WSC4T-1.5/1.5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629987Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3S-0.6/0.6/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630444Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2WKC4T-1/1/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x16629993Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630453Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2WSC4T-1/1/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629962Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung