RKC4.4T-3-RSC4.4T/TXL3013Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung6630921Leitungslänge (m)3LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12 x 1, gerade, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
WKCV4T-25/TELAktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung6626903Leitungslänge (m)25LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AKupplung, M12 x 1, gewinkelt, A-codiert
VIS02-S80E-1.5-RSC5.31T/TELVentilsteckverbinder Bauform BI Verbindungsleitung6606863Leitungslänge (m)1.5LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AVentilstecker, Bauform BISteckverbinder BStecker, M12 x 1, gerade
RKC4.5T-2-RSC4.5T/TXL1075Aktuator- und Sensorleitung / PUR Verbindungsleitung6632117Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialPURSteckverbinder AKupplung, M12 x 1, gerade, A-codiertSteckverbinder BStecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
WKH4.4-2-RSH4.4/TFGFood & Beverage hygienic / TPE Verbindungsleitung6933520Leitungslänge (m)2LeitungsmaterialTPE-OSteckverbinder AKupplung, M12 x 1, gewinkeltSteckverbinder BStecker, M12 x 1, gerade
VE202G1ABildverarbeitung Smart-Kamera3094843Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, FTP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Auflösung1600 x 1200 Pixel
VC9S22-T80E-0.3-WSC5.31T/TELVentilsteckverbinder Bauform CI Verbindungsleitung6606936Leitungslänge (m)0.3LeitungsmaterialPVCSteckverbinder AVentilstecker, Bauform CISteckverbinder BStecker, M12 x 1, gewinkelt
Q4XTILAF500-Q8Opto-Sensor Laserdistanzsensor (Triangulation)3802751LichtartRotFunktionLaser-Reflexionslichttaster - TriangulationAusgangsfunktionAnalogausgangMax. Reichweite (mm)500
PT30PSIG-1005-U1-H1141/XDrucktransmitter mit Spannungsausgang (3-Leiter)6836793Elektrischer AusgangSpannungsausgang (3-Leiter)Prozessanschluss7/16″-20 UNF Außengewinde
QS18EK6XLPCOpto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter zur Klarobjekterkennung3801741LichtartRot-polarisiertFunktionReflexionslichtschranke zur KlarobjekterkennungAusgangsfunktionPNP/NPNMax. Reichweite (mm)3000
QMT42VN6FF1000QOpto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung3049232LichtartIRFunktionReflexionslichttaster mit fester HintergrundausblendungAusgangsfunktionNPNMax. Reichweite (mm)1000
SLLE14-1540-SSicherheitslichtvorhang Sender3809131KaskadierbarNeinÜberwachungsfeldhöhe (mm)1540Anzahl der Strahlen176Optische Auflösung (mm)14