TX710HB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 10” Display mit Sonnenlichtlesbarkeit - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007474ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX800M-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100046997Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TX805-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 5” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046992ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX-PSCTX HMI / PLC Serie Stecker Spannungsversorgung TX HMI Geräte100002938Zubehörart Steckereinsatz
TX810-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 10” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046994ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX-PROTFOIL-04-UVTX HMI / PLC Serie Schutzfolie für resistiven Touch mit UV-Schutz100003933Zubehörart HMI Schutzfolie
TXF705-00VPSTTXF700 HMI Serie in IP67 5″ Display mit TX VisuPro Runtime100017839SchutzartIP67Bildschirmdiagonale5Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX110-00VPSTTX100 HMI Serie 10” Display mit TX VisuPro Runtime100002313SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale10.1Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX107D-00VPSTTX100 HMI Serie 7” Display mit TX VisuPro Runtime100031621SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TX821-P3CV01TX800 HMI / PLC Serie 21” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100046996ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale21.5Touchscreenkapazitiv, Glasfront