TXF710-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 10″ Display mit TX VisuPro Runtime100017845SchutzartIP67Bildschirmdiagonale10.1Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF715-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 15″ Display mit TX VisuPro Runtime100017847SchutzartIP67Bildschirmdiagonale15.6Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TXF-MT-06TXF700 HMI Serie Zubehör Mehrzweckhalterung mit Kabelverschraubung für TXF715 und TXF721100022477Zubehörart Montagehalterung
PSU20-POE-36W02TXF700 HMI Serie Zubehör PoE-Injektor (M22 Flansch für IP67 Anschluss)100017852Zubehörart PoE-Injektor
TX800L-P3WV01TX800 HMI / PLC Serie Quad Core IOT Gateway - CODESYS V3 PLC mit WEB VISU100046998Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939, EtherCATFeldbus SlaveModbus TCP, Modbus RTU, PROFINETProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP20
TBEN-L4-PLC-10Kompakte SPS in IP67 CODESYS V36814019Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TXF707-00VP20TXF700 HMI Serie in IP67 7″ Display mit TX VisuPro Runtime100017841SchutzartIP67Bildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront
TX107-00VPSTTX100 HMI Serie 7” Display mit TX VisuPro Runtime100002312SchutzartIP66 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenresistiv, Frontfolie
TBEN-L5-PLC-11Kompakte SPS in IP67 CODESYS V3 - mit WebVisu Lizenz100000272Feldbus MasterPROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, SAE J1939Feldbus SlavePROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, CANopenProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP65, IP67, IP69K
TX707FB-P3CV01TX700 HMI / PLC Serie 7” Display für F & B - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU100007471ProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP69 frontseitig, IP20 rückseitigBildschirmdiagonale7Touchscreenkapazitiv, Glasfront