RI360P0-EQR24M0-IOLX2-H1141Berührungsloser Drehgeber mit Edelstahlgehäuse IO-Link1590978AusgangsartAbsolut-Semi-MultiturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P1-DSU35-CNX4-2H1650Induktiver Winkelsensor mit CANopen Schnittstelle1593011AusgangsartAbsolut-Singleturn
RI360P0-QR24M0-0036X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 36 ppr1593106AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NI15-P30SR-AP6XInduktiver Sensor16117Elektrischer AnschlussKlemmenraumAusgangsfunktionPNPBemessungsschaltabstand (mm)15
RI360P0-QR24M0-0012X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 12 ppr1593105AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-0100X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 100 ppr1593108AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NI15-P30SR-AN6XInduktiver Sensor16204Elektrischer AnschlussKlemmenraumAusgangsfunktionNPNBemessungsschaltabstand (mm)15
RI360P1-QR14-ELU4X2/S97Induktiver Winkelsensor mit Analogausgang für den Einsatz in KFZ-Bordnetzen1590855AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RU130U-M30E-LIU2PN8X2T-H1151Ultraschallsensor Reflexionstaster1610046Kommunikationsprotokoll IO-LinkElektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPN, AnalogausgangMax. Reichweite (mm)1300