NIMFE-M12/4.6L88-UN6X-H1141Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor1600610Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionNPN
RI360P0-QR24M0-2048X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 2048 ppr1593155AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NIMFE-M12/6.2L101-UP6X-H1141Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor1600609Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP
RI360P0-QR24M0-0010X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 10 ppr1593104AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NIMFE-EM12/6.2L101-UP6X-H1141/S1182Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor mit TIN-Beschichtung1600612Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP
RI360P0-QR24M0-0256X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 256 ppr1593112AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-0400X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 400 ppr1593113AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
RI360P0-QR24M0-1200X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 1200 ppr1593117AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
NIMFE-EM12/4.6L88-UN6X-H1141/S1182Schweißmutternsensor Magnetfeldsensor mit TIN-Beschichtung1600617Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionNPN