MR15-Q80-IOLCJ-H1141Radarsensor Scanner zur Objekt- und Positionserfassung100041054Elektrischer AnschlussSteckverbinderAusgangsfunktionPNP/NPNAbstrahlwinkel120°Max. Reichweite (mm)15000
LT1950M-Q21C-R-LI0X3-H1151/S1140Linearwegsensor zur Monatage auf Pneumatikzylinder100040908Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich1970AusgangsfunktionAnalogausgang
RI360P3-QR24M5-0064X2-H1181Berührungsloser Drehgeber Inkremental: 64 ppr100041530AusgangsartInkrementalWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
LT825M-Q21C-R-LI0X3-H1151Linearwegsensor zur Monatage auf Pneumatikzylinder1540107Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich825AusgangsfunktionAnalogausgang
DW2000-110-7E-H1441Seilzuggeber1544543Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich2000AusgangsfunktionAnalogausgang
DW500-70-7E-H1441Seilzuggeber Analog1544534Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich500AusgangsfunktionAnalogausgang
DW2000-110-PA-H1441Seilzuggeber1544545Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich2000AusgangsfunktionPotentiometer
DW40000-135-7E-H1441Seilzuggeber1544603Elektrischer AnschlussSteckverbinderMessbereich40000AusgangsfunktionAnalogausgang