REI-E-111T6C-2B2000-CInkrementaler Drehgeber100039416AusgangsartInkrementalFlanschdurchmesser40Wellendurchmesser D (mm)6 mmWellenartVollwelle
RI20P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028547AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI120P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028543AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028541AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle
RI360P0-QR24M0-ELIU5X2LD-H1151Berührungsloser Drehgeber Analog100029756AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mm, 9.525 mm, 10 mm, 12 mm, 12.7 mm, 14 mm, 15.875 mm, 19.05 mm, 20 mmWellenartHohlwelle
REM-100B8T-3C13S12M-H1181Absoluter Drehgeber - Multiturn100032577AusgangsartAbsolut-MultiturnFlanschdurchmesser36Wellendurchmesser D (mm)8 mmWellenartSacklochwelle
RI240P1-QR20-LU4X2-0.15-DT04-3PMBMiniatur Drehgeber mit Analogausgang100028542AusgangsartAbsolut-SingleturnWellendurchmesser D (mm)6 mm, 6.35 mmWellenartSacklochwelle