VE205G1BSmart-Kamera Smart Camera3810266Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETAuflösung2592 x 2048 Pixel
VE200G1BSmart-Kamera Smart Camera3810263Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETAuflösung752 x 480 Pixel
VE202G1CBarcodeleser - Smart-Kamera Lecteur de codes-barres — caméra intelligente3810269Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETAuflösung1600 x 1200 Pixel
VE200G1CBarcodeleser - Smart-Kamera Lecteur de codes-barres — caméra intelligente3810267Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETAuflösung752 x 480 Pixel
VE201G1BSmart-Kamera Smart Camera3810264Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETAuflösung1280 x 1024 Pixel
VE202G1BSmart-Kamera Smart Camera3810265Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETAuflösung1600 x 1200 Pixel
TN-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100010648NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)146
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378Datenträger HF mit externem Temperatursensor100010891Speichergröße (Byte)1378SpeicherartFRAMSchutzartIP67
TNLR-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100010649NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TN-M12-H1147Schreib-Lese-Kopf HF100003026NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)37
TB-M12-H1147Schreib-Lese-Kopf HF100003024NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)17
TB-M12-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF für Bus-Linien-Topologie mit TBEN-*100003025NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)17