TBEN-L4-8DIP-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A6814010Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBDP-L2-16DIPKompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP 16 digitale PNP Eingänge6814001Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-S2-4AOKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 analoge Ausgänge, konfigurierbar als Spannung oder Strom6814028Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartAnaloger Ausgang
TBEN-L4-EN1Ethernet Spanner Master zu Master Datenaustausch, NAT-Router, 16 digitale pnp Eingänge6814037Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-S2-4IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 IO-Link Master Kanäle6814024Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-S1-4DIP-4DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 digitale pnp Eingänge und 4 digitale pnp Ausgänge 2A6814021Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-L4-16DXNKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 universelle digitale Kanäle als npn Eingänge oder Ausgänge 2A6814064Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-S1-8DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge, Eingangsdiagnose gruppenweise6814020Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-S1-8DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2 A6814023Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-S1-8DIP-DKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge, Eingangsdiagnose pro Kanal6814034Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang