FDN20-S0404G-0220DeviceNet Modul 4 digitale PNP Eingänge, 4 digitale PNP AusgängeF0220Anschlusstechnik SignalScrew terminalNetzwerkprotokollDeviceNetSchutzartIP20SignalartDigitaler Ein-/Ausgang
TBEN-L4-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100028459Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-LL-8IOLAKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle100029880Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBPN-LL-4FDI-4FDXKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge100029878Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIsafe via PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalart,
PSM24-N.1I/O-System excom 24-VDC-Netzteil für Nicht-Ex-Bereich100026211Anschlusstechnik SignalScrew terminal, Cage clamp terminalNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20
TI401-NI/O-System excom 4-Kanal-Temperatureingangsmodul100028779Anschlusstechnik SignalScrew terminal, Cage clamp terminalNetzwerkprotokollPROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINETSchutzartIP20SignalartAnaloger Eingang, Nicht eigensicher
TBEN-LLH-4RMCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Rollenmotoransteuerungen100018352Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRollenmotor, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBIP-LL-FDIO1-2IOLKompaktes sicheres Ethernet I/O-Modul sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100027260Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalart, , Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBEN-LL-16DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge 2A100021342Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L4-SE-U1Unmanaged Ethernet Switch 8 x 100 Mbit Ports100028460ZulassungenATEX Zone 2/22, cULus, IECEx, CCC, KBA E1 ZulassungSchutzartIP65, IP67, IP69K