TBIP-L5-FDIO1-2IOLBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports6814056Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link
TBEN-S2-2COM-4DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 2 konfigurierbare serielle Schnittstellen und 4 universelle digitale Kanäle6814031Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRS232, RS485, Digitaler Eingang, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-L4-16DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814012Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-L4-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Eingänge6814009Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L4-16DONKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale npn Ausgänge6814063Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBDP-L2-16DXPKompaktes Feldbus-I/O-Modul für PROFIBUS-DP 16 konfigurierbare digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A6814004Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollPROFIBUS-DPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-L5-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Eingänge6814085Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEN-L4-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814082Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBIL-M1-8DOPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 digitale pnp Ausgänge 0.5A6814101Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L5-8IOLKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 IO-Link Master Kanäle6814017Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-L4-8DIP-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A6814010Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
TBEN-L4-16DINKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale npn Eingänge6814061Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang