TBEN-LL-16DIPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Eingänge100004250Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang
TBEC-LL-8IOLKompaktes I/O-Modul für EtherCAT 8 IO-Link Master Kanäle100004614Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollEtherCATSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartIO-Link, Digitaler Ausgang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Eingang
TBEN-S1-4DXPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2,0A100006468Anschlusstechnik SignalM8NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
FIL20-8DXPI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, PNP100005646Anschlusstechnik SignalSchraubklemmeNetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ausgang
BL20-E-4AI-TC/ETBL20 Economy Modul 4 analoge Eingänge für Thermoelemente100007647Anschlusstechnik SignalFederzugklemmeSchutzartIP20SignalartAnaloger Eingang, Temperatur
GEN-3GI/O-System excom Multiprotokoll Gateway für Ethernet100004545Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, FederzugklemmeNetzwerkprotokollEtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCPSchutzartIP20
TBEN-LL-8DIP-8DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 8 digitale pnp Eingänge und 8 digitale pnp Ausgänge 2A100004251Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang, Digitaler Ausgang
FIL20-8DXP-EI/O-Hub zur Anbindung digitaler Signale an IO-Link-Master 8 universelle digitale Kanäle, PNP100005647Anschlusstechnik SignalSchraubklemme, M12NetzwerkprotokollIO-LinkSchutzartIP20SignalartDigitaler Eingang, Digitaler Ausgang
TBEN-LLH-4RMCKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 4 Rollenmotoransteuerungen100018352Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINETSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartRollenmotor, Digitaler Eingang, Digitaler Ein-/Ausgang
TBEN-LL-16DOPKompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge 2A100021342Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBEN-L5-16DOP-01Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet 16 digitale pnp Ausgänge100000759Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollModbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field BasicSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartDigitaler Ausgang
TBIP-L4-FDIO1-2IOLBlockmodul für EtherNet/IP und CIP-Safety sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports100000360Anschlusstechnik SignalM12NetzwerkprotokollCIP safety via EtherNet/IPSchutzartIP65, IP67, IP69KSignalartFehlersichere Eingänge, Fehlersichere Ein- und Ausgänge, Digitaler Ein-/Ausgang, IO-Link