VBRS4.4-2WKC4T-1/1/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x16629993Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-0.6/0.6/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630426Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2RSC4T-0.3/0.3/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629966Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3Z-1.5/1.5/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm (Zugsicherung)6630458Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-0.3/0.3/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630449Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3S-2/2/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2 x Kupplung Ø 8 mm6630453Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2WSC4T-1/1/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M12x16629962Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M12 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKG3M-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x16629197Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M8 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3S-0.3/0.3/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2 x Stecker Ø 8 mm6630437Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, Ø 8 mm, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2RKC4.324T-1.5/1.5/TXGZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M12x16630952Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M12 x 1, geradeAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRS4.4-2PKW3M-P7X2-2/2/TXLZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x16631037Steckverbinder AStecker, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Kupplung, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung
VBRK4.4-2PSW3M-5/5/TELZweifachverteiler Y-Verteiler mit Leitung, Kupplung M12x1 - 2x Stecker M8x16630418Steckverbinder AKupplung, M12 x 1, geradeSteckverbinder B2 x Stecker, M8 x 1, gewinkeltAusführungY-Verteiler mit Leitung