chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Antenna-LTE-Wall-5m-01 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Mobilfunkantenne Antenne zur Wandmontage
Antenna-LTE-Wall-5m-01
Bestell-ID-Nr. 100042260
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
271 mm x 30 mm x 115 mm
Gerätetyp
Antenne
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zubehörart
Antenne
Zulassungen
CE
Hauptfunktionen
Zubehörart
Antenne
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
Zubehör
Antenna-LTE-Wall-5m-01
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 34,76
Artikel gesamt
€ 34,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren