chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TX815H-P3CV01 | TURCK – Your Global Automation Partner
TX800 HMI / PLC Serie 15” Display - CODESYS V3 PLC mit TARGET & WEB VISU
TX815H-P3CV01
Bestell-ID-Nr. 100052811
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
267 mm x 422 mm x 56 mm
Anwendungsbereich
Fabrikautomation
Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Bildschirmdiagonale
15.6
Bildschirmdiagonale (″)
15
Dimmbar
Ja
Feldbus Master
CANopen, EtherCAT, EtherNet/IP, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET, SAE J1939
Feldbus Slave
Modbus RTU, Modbus TCP, PROFINET
Funkschnittstelle
Optionally expandable
Gerätefunktion
HMI / PLC
Gerätetyp
Cloud Gateway, Steuerung und HMI
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Zulassungen
CE, cULus
home
Turck-Shop
Steuerung und HMI
HMI-Bediengeräte
TX815H-P3CV01
Hauptfunktionen
Programmierung
CODESYS V3
Schutzart
IP66 frontseitig, IP20 rückseitig
Bildschirmdiagonale
15.6
Touchscreen
kapazitiv, Glasfront
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 2.882,00
Artikel gesamt
€ 2.882,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren