chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TTR600BMSB6B-2.0FL-CTR | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor Reflexionslichtgitter
TTR600BMSB6B-2.0FL-CTR
Bestell-ID-Nr. 3809793
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
600 mm x 12 mm x 18,6 mm
Anzahl der Strahlen
6
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Diffus
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Reflexionslichttaster
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
nein
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
120
Optische Auflösung (mm)
93.1
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Schutzart
IP50
Steckverbindertyp
offenes Ende
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Wellenlänge (nm)
940
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Reflexionslichttaster
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
120
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 304,41
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TTR600BMSB6B-2.0FL-CTR
Artikel gesamt
€ 304,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren