chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Messender Lichtvorhang Empfänger
MAR4816NX485Q-803636
Bestell-ID-Nr. 3803636
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
38,1 mm x 38,1 mm x 1298 mm
Anzahl der Strahlen
64
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kommunikationsprotokoll
RS485
Leitungslänge (m)
0.15
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
13500
Optische Auflösung (mm)
9.5
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1210
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, cULus Recognized
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
13500
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
MAR4816NX485Q-803636
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 1.651,32
Artikel gesamt
€ 1.651,32
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren