chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS8EANLAF70Q5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
VS8EANLAF70Q5
Bestell-ID-Nr. 3803554
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
0.2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
70
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
655
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
70
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 358,62
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EANLAF70Q5
Artikel gesamt
€ 358,62
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren