chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS8EANR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke, Empfänger
VS8EANR
Bestell-ID-Nr. 3803485
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
3000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 225,18
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EANR
Artikel gesamt
€ 225,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren