chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
VS8ANFF30Q3
Bestell-ID-Nr. 3803477
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 225,18
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8ANFF30Q3
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, nicht einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
30
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
30
Artikel gesamt
€ 225,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren