chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Laser-Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
VS8EAPLLP
Bestell-ID-Nr. 3803431
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 250,20
Artikel gesamt
€ 250,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EAPLLP
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
PNP
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Laser-Reflexionslichtschranke
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Laserklasse
1
Leitungslänge (m)
2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
2000
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
655
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Laser-Reflexionslichtschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
2000
Support kontaktieren