chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VS8EANLPQ | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
VS8EANLPQ
Bestell-ID-Nr. 3803430
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Polarisiert
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
1600
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
1600
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 215,45
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EANLPQ
Artikel gesamt
€ 215,45
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren