chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
VS8EANAF70Q
Bestell-ID-Nr. 3803412
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 284,95
Artikel gesamt
€ 284,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
VS8EANAF70Q
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
14,6 mm x 8 mm x 25,7 mm
Ausgangsfunktion
NPN
Bauform
Quader
Betriebsart
Hintergrundausblendung, einstellbar
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.2
Lichtart
Rot
Max. Reichweite (mm)
70
Schaltfrequenz (kHz)
1
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Wellenlänge (nm)
650
Zulassungen
CE, cULus
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot
Funktion
Reflexionslichttaster mit einstellbarer Hintergrundausblendung
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
70
Support kontaktieren