chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
QS18EK6RQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor Einweglichtschranke (Empfänger)
QS18EK6RQ5
Bestell-ID-Nr. 3802825
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 15 mm x 35 mm
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Quader
Besondere Merkmale
Drucktaster, Teach-Eingang
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Funktion
Gehäusequalität
ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Leitungslänge (m)
0.15
Max. Reichweite (mm)
20000
Schaltelementfunktion
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Hauptfunktionen
Funktion
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Max. Reichweite (mm)
20000
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
€ 150,12
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
QS18EK6RQ5
Artikel gesamt
€ 150,12
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren